22.10.21 05:40:37
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PH8167-6.G0.-...2
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS M motore a riluttanza Efficiency (IE5) 2000 1/min, 68 kW, 325 Nm, 145 A, 370 V 2300 1/min, 78 kW, 320 Nm, 145 A, 415 V 2650 1/min, 85 kW, 305 Nm, 145 A, 448 V 2800 1/min, 94 kW, 320 Nm, 145 A, 498 V ventilazione forzata, direzione del flusso aria DE --> NDE, grado di protezione IP55
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
Numero Articolo (MFN) 1PH8167-6.G0.-...2
Descrizione SIMOTICS M motore a riluttanza Efficiency (IE5) 2000 1/min, 68 kW, 325 Nm, 145 A, 370 V 2300 1/min, 78 kW, 320 Nm, 145 A, 415 V 2650 1/min, 85 kW, 305 Nm, 145 A, 448 V 2800 1/min, 94 kW, 320 Nm, 145 A, 498 V ventilazione forzata, direzione del flusso aria DE --> NDE, grado di protezione IP55
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5GK / 761
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 60 Giorno / Giorni
Peso netto 244,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Gruppo prodotti 9695
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 29.01.21
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione