20.10.21 12:27:45
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PH8168-2FL22-0ZZ1-Z P1A+Q19+Q1J+Q59+Y84
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS M motore sincrono compatto 2800 1/min, 123 kW, 420 Nm 210A, 395V raffreddamento ad acqua trasduttore assoluto a 22 bit (encoder AM22DQ) con interfaccia DRIVE-CLiQ forma costruttiva IM B5 (IMV 1, IM V3) albero liscio senza chiavetta P1A: cuscinetto speciale con apertura per rilubrificazione Q19: protezione speciale contro gli spruzzi Q59: connessione per dispositivo di sollevamento lato NDE Q1J: tecnica di collegamento speciale scatola morsettiera gk633 con collegamento della potenza 2xM50 Y84: dati del cliente (*)
Note
Please enter text for every Y option (using the Configurator).
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1PH8168-2FL22-0ZZ1-Z P1A+Q19+Q1J+Q59+Y84
Descrizione SIMOTICS M motore sincrono compatto 2800 1/min, 123 kW, 420 Nm 210A, 395V raffreddamento ad acqua trasduttore assoluto a 22 bit (encoder AM22DQ) con interfaccia DRIVE-CLiQ forma costruttiva IM B5 (IMV 1, IM V3) albero liscio senza chiavetta P1A: cuscinetto speciale con apertura per rilubrificazione Q19: protezione speciale contro gli spruzzi Q59: connessione per dispositivo di sollevamento lato NDE Q1J: tecnica di collegamento speciale scatola morsettiera gk633 con collegamento della potenza 2xM50 Y84: dati del cliente (*)
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
Please enter text for every Y option (using the Configurator).
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5GK / 761
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor ------71
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 60 Giorno / Giorni
Peso netto 279,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Gruppo prodotti 5690
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 05.11.18
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...