15.10.21 22:49:27
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PH8186-1.C2.-...1
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS M motore asincrono compatto 700 RPM, 43kW, 587 Nm, 97A, 330V 800 RPM, 49kW, 585Nm, 99 A, 360V 1000RPM, 61kW, 583 Nm, 98 A, 450V raffreddamento ad acqua grado di protezione IP55
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
Numero Articolo (MFN) 1PH8186-1.C2.-...1
Descrizione SIMOTICS M motore asincrono compatto 700 RPM, 43kW, 587 Nm, 97A, 330V 800 RPM, 49kW, 585Nm, 99 A, 360V 1000RPM, 61kW, 583 Nm, 98 A, 450V raffreddamento ad acqua grado di protezione IP55
Famiglia Prodotto 1PH8 per SINAMICS S120 con macchine utensili
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5GL / 761
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 60 Giorno / Giorni
Peso netto 410,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015290
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Gruppo prodotti 9694
Group Code R220
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 21.07.19
Product class D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 14 39-12-20-03
UNSPSC 15 26-10-11-14
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione