25.10.21 07:36:12
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PH8186-1DL00-9LB1-Z K40+L27+N0K+X01
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS M motore asincrono compatto 2900 1/min, 101kW, 333Nm, 198A,38V ventilazione forzata direzione del flusso d'aria DE-->NDE encoder incrementale a 22 bit con interfaccia Drive-CLiQ esecuzione del cuscinetto: Performance qualità vibratoria: SR/B; precisione dell’albero e precisione della flangia: R scatola morsettiera (in alto) ingresso cavi a sinistra collegamento del cavo di segnale DE N0K: estremità d'albero speciale d65x80mm; estremità d'albero liscia K40: di rilubrificazione L27: esecuzione isolata NDE cuscinetto; X01: verniciatur(*)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1PH8186-1DL00-9LB1-Z K40+L27+N0K+X01
Descrizione SIMOTICS M motore asincrono compatto 2900 1/min, 101kW, 333Nm, 198A,38V ventilazione forzata direzione del flusso d'aria DE-->NDE encoder incrementale a 22 bit con interfaccia Drive-CLiQ esecuzione del cuscinetto: Performance qualità vibratoria: SR/B; precisione dell’albero e precisione della flangia: R scatola morsettiera (in alto) ingresso cavi a sinistra collegamento del cavo di segnale DE N0K: estremità d'albero speciale d65x80mm; estremità d'albero liscia K40: di rilubrificazione L27: esecuzione isolata NDE cuscinetto; X01: verniciatur(*)
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5GL / 761
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 60 Giorno / Giorni
Peso netto 422,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Gruppo prodotti 9694
Group Code R220
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 21.07.19
Product class D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Loading Spice Documents...