17.10.21 13:51:31
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PH8186-2.F1.-...1
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS M motore sincrono compatto 1500RPM, 93kW, 592 Nm, 215A, 282 V 1750RPM, 109kW, 595 Nm, 215A, 328V 2000RPM, 115kW, 549 Nm, 200A, 370V ventilazione forzata direzione aria NDE-->DE grado di protezione IP55
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
Numero Articolo (MFN) 1PH8186-2.F1.-...1
Descrizione SIMOTICS M motore sincrono compatto 1500RPM, 93kW, 592 Nm, 215A, 282 V 1750RPM, 109kW, 595 Nm, 215A, 328V 2000RPM, 115kW, 549 Nm, 200A, 370V ventilazione forzata direzione aria NDE-->DE grado di protezione IP55
Famiglia Prodotto 1PH8 per SINAMICS S120 con macchine utensili
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5GL / 761
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor ------71
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 60 Giorno / Giorni
Peso netto 405,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Gruppo prodotti 5689
Group Code R220
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 21.07.19
Product class D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione