21.10.21 09:49:31
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PH8186-2DF03-1FD1-Z L72+L76+X01
Product
Immagini ulteriori
motore sincrono compatto 1500 1/min, 93kW, 592 Nm, 215A 1750 1/min, 109kW, 595 Nm, 215A ventilazione forzata direzione del flusso aria DE-->NDE grado di protezione IP55 trasduttore incrementale a 22 bit forma costruttiva IM B35 con flangia A450 albero con chiavetta equilibratura con chiavetta intera cuscinetto per forze radiali maggiorate qualità vibratoria: R/A precisione della flangia: R morsettiera (in alto) L72: albero speciale L76: ventilatore CE 3 AC 400 V 50/60 Hz X01: verniciatura in RAL 9005 motore speciale secondo CIGO-10123843 e AGT-649690
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1PH8186-2DF03-1FD1-Z L72+L76+X01
Descrizione motore sincrono compatto 1500 1/min, 93kW, 592 Nm, 215A 1750 1/min, 109kW, 595 Nm, 215A ventilazione forzata direzione del flusso aria DE-->NDE grado di protezione IP55 trasduttore incrementale a 22 bit forma costruttiva IM B35 con flangia A450 albero con chiavetta equilibratura con chiavetta intera cuscinetto per forze radiali maggiorate qualità vibratoria: R/A precisione della flangia: R morsettiera (in alto) L72: albero speciale L76: ventilatore CE 3 AC 400 V 50/60 Hz X01: verniciatura in RAL 9005 motore speciale secondo CIGO-10123843 e AGT-649690
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5GL / 761
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor ------71
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 60 Giorno / Giorni
Peso netto 413,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Gruppo prodotti 5689
Group Code R220
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 21.07.19
Product class D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...