22.10.21 00:20:43
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3RA2110-1HE15-1AP0
Product
partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V, grandezza costruttiva S00 5,50 ... 8,00 A AC 230 V morsetti a molla per montaggio su guida DIN tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA 1 NO (contattore)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3RA2110-1HE15-1AP0
Descrizione partenza senza fusibili, avviamento diretto AC 400 V, grandezza costruttiva S00 5,50 ... 8,00 A AC 230 V morsetti a molla per montaggio su guida DIN tipo di coordinamento 1, Iq = 150 kA 1 NO (contattore)
Famiglia Prodotto Partenze SIRIUS 3RA2
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5DO / 41D
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LCO-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 2 Giorno / Giorni
Peso netto 0,720 Kg
Dimensioni dell'imballo 59,00 x 212,00 x 117,50
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209795389
UPC 662643899696
Codice doganale 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5348
Group Code R711
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.09
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-09-05
eClass 7.1 27-37-09-05
eClass 8 27-37-09-05
eClass 9 27-37-09-05
eClass 9.1 27-37-09-05
ETIM 5 EC001037
ETIM 6 EC001037
ETIM 7 EC001037
ETIM 8 EC001037
IDEA 4 4741
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-21
|