20.10.21 17:05:18
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3RA2325-8XB30-2AL2
Product
teleinvertitore AC-3, 7,5kW/400V,AC 230V,50/60Hz a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a molla interblocco elettrico e meccanico , 2 NO integrato
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3RA2325-8XB30-2AL2
Descrizione teleinvertitore AC-3, 7,5kW/400V,AC 230V,50/60Hz a 3 poli, grandezza costruttiva S0 morsetti a molla interblocco elettrico e meccanico , 2 NO integrato
Famiglia Prodotto Teleinvertitori SIRIUS 3RA23, fino a 55 kW
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PG / 41B
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LCO-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 5 Giorno / Giorni
Peso netto 1,036 Kg
Dimensioni dell'imballo 110,00 x 125,00 x 172,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209836235
UPC 662643905335
Codice doganale 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5337
Group Code R711
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.09
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-10-09
eClass 7.1 27-37-10-09
eClass 8 27-37-10-09
eClass 9 27-37-10-09
eClass 9.1 27-37-10-09
ETIM 5 EC000010
ETIM 6 EC000010
ETIM 7 EC000010
ETIM 8 EC000010
IDEA 4 4755
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-29
|