17.10.21 17:14:02
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3RH2911-2GA13-Z W97
Product
Immagini ulteriori
blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale, 1 NO + 3 NC via di corrente 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NC per contattori ausiliari grandezza costruttiva S00 morsetto a molla 51/52, 61/62, 71/72, 81/82 confezione multipla = 120 pezzi con codifica fisica; solo con contattori ausiliari 3RH2140* e 3RH2440* combinabile (secondo EN 50011)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3RH2911-2GA13-Z W97
Descrizione blocchetto di contatti ausiliari sul lato frontale, 1 NO + 3 NC via di corrente 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NC per contattori ausiliari grandezza costruttiva S00 morsetto a molla 51/52, 61/62, 71/72, 81/82 confezione multipla = 120 pezzi con codifica fisica; solo con contattori ausiliari 3RH2140* e 3RH2440* combinabile (secondo EN 50011)
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PG / 41B
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LDP-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione A richiesta
Peso netto 0,049 Kg
Dimensioni dell'imballo 54,00 x 60,00 x 47,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Quantità minima di ordinazione 100
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5344
Group Code R711
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.09
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-13-02
eClass 7.1 27-37-13-02
eClass 8 27-37-13-02
eClass 9 27-37-13-02
eClass 9.1 27-37-13-02
ETIM 5 EC000041
ETIM 6 EC000041
ETIM 7 EC000041
ETIM 8 EC000041
IDEA 4 4743
UNSPSC 15 39-12-15-22
|