22.10.21 04:57:26
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3RT1055-6AB36-3PA0
Product
contattore di potenza, AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50...60 Hz) / comando in DC UC 23 ... 26 V contatti ausiliari 2 NO + 2 NC laterali, non rimovibili a 3 poli, grandezza costruttiva S6 attacchi a sbarra
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3RT1055-6AB36-3PA0
Descrizione contattore di potenza, AC-3 150 A, 75 kW / 400 V AC (50...60 Hz) / comando in DC UC 23 ... 26 V contatti ausiliari 2 NO + 2 NC laterali, non rimovibili a 3 poli, grandezza costruttiva S6 attacchi a sbarra
Famiglia Prodotto Contattori SIRIUS 3RT, a 3 poli fino a 250 kW
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5D5 / 41B
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LFO-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 5 Giorno / Giorni
Peso netto 3,346 Kg
Dimensioni dell'imballo 190,00 x 129,00 x 181,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209782563
UPC 754554950150
Codice doganale 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 3706
Group Code R711
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.05.12
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-29
|