17.10.21 14:50:26
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3SU1030-0AA20-0AA0-Z Y12
Product
pulsante, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, rosso, bottone, piatto, permanente, sblocco a pressione, con iscrizione laser, scrittura in minuscolo
Note
Per questo prodotto è disponibile un codice successivo:
3SU1000-0AA20-0AA0-ZY12 Confronta Prodotti
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3SU1030-0AA20-0AA0-Z Y12
Descrizione pulsante, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, rosso, bottone, piatto, permanente, sblocco a pressione, con iscrizione laser, scrittura in minuscolo
Famiglia Prodotto Pulsanti e indicatori, 22 mm, plastica con ghiera in metallo opaco
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Prodotto obsoleto a partire dal: 01.05.21
Note
Per questo prodotto è disponibile un codice successivo:
3SU1000-0AA20-0AA0-ZY12 Confronta Prodotti
Informazioni a riguardo dell'articolo successivo:
Articolo successivo: 3SU1000-0AA20-0AA0-ZY12
Descrizione prodotto sostitutivo pulsante, 22 mm, rotondo, plastica, rosso, bottone, piatto, permanente, sblocco a pressione, con iscrizione laser, scrittura in minuscolo
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PK / 41J
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 55 Giorno / Giorni
Peso netto 0,021 Kg
Dimensioni dell'imballo 100,00 x 154,00 x 30,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC 804766589737
Codice doganale 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5452
Group Code R711
Paese d'origine Cina
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.14
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 5 EC000221
ETIM 6 EC000221
ETIM 7 EC000221
ETIM 8 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|