16.10.21 07:31:32
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3SU1031-0AD30-0AA0-Z X90
Product
indicatore luminoso nel design dei pulsanti luminosi, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, giallo, Z=confezione da 100 pezzi
Note
Per questo prodotto è disponibile un codice successivo:
3SU1001-0AD30-0AA0-ZX90 Confronta Prodotti
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3SU1031-0AD30-0AA0-Z X90
Descrizione indicatore luminoso nel design dei pulsanti luminosi, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, giallo, Z=confezione da 100 pezzi
Famiglia Prodotto Pulsanti e indicatori, 22 mm, plastica con ghiera in metallo opaco
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Prodotto obsoleto a partire dal: 01.05.21
Note
Per questo prodotto è disponibile un codice successivo:
3SU1001-0AD30-0AA0-ZX90 Confronta Prodotti
Informazioni a riguardo dell'articolo successivo:
Articolo successivo: 3SU1001-0AD30-0AA0-ZX90
Descrizione prodotto sostitutivo indicatore luminoso nel design dei pulsanti luminosi, 22 mm, rotondo, plastica, giallo, Z=confezione da 100 pezzi
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PK / 41J
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 55 Giorno / Giorni
Peso netto 0,024 Kg
Dimensioni dell'imballo 25,00 x 50,00 x 45,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Quantità minima di ordinazione 100
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047621069791
UPC 804766598906
Codice doganale 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5452
Group Code R711
Paese d'origine Cina
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.14
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 5 EC000221
ETIM 6 EC000221
ETIM 7 EC000221
ETIM 8 EC000221
IDEA 4 5246
UNSPSC 15 39-12-22-21
|