21.10.21 01:19:58
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3SU1900-0AD16-0GV0
Product
targhetta identificativa per fissaggio a scatto o incollaggio su portatarghetta grandezza della targhetta 17,5x27 mm, targhetta nera, caratteri bianchi, con iscrizione: Rearmement
Prezzo di listino (per 100 Pezzo) Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario (per 100 Pezzo) Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3SU1900-0AD16-0GV0
Descrizione targhetta identificativa per fissaggio a scatto o incollaggio su portatarghetta grandezza della targhetta 17,5x27 mm, targhetta nera, caratteri bianchi, con iscrizione: Rearmement
Famiglia Prodotto Targhette
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PK / 41J
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 55 Giorno / Giorni
Peso netto 0,001 Kg (per 100 Pezzo)
Dimensioni dell'imballo 17,00 x 27,00 x 1,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 100 Pezzo
Quantità imballo 1
Quantità minima di ordinazione 10
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209973145
UPC 804766077340
Codice doganale 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5452
Group Code R711
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.14
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-12-25
eClass 7.1 27-37-12-25
eClass 8 27-37-12-25
eClass 9 27-37-12-25
eClass 9.1 27-37-12-25
ETIM 5 EC000624
ETIM 6 EC000624
ETIM 7 EC000624
ETIM 8 EC000624
IDEA 4 7963
UNSPSC 15 55-12-16-19
|