28.10.21 21:54:19
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3TY7563-0AW5
Product
Immagini ulteriori
bobina magnetica per contattori 3TF56 e 3TK56 per industria mineraria AC 500/1000 V 50 Hz, fisso
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3TY7563-0AW5
Descrizione bobina magnetica per contattori 3TF56 e 3TK56 per industria mineraria AC 500/1000 V 50 Hz, fisso
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5D5 / 41B
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor L-R-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione A richiesta
Peso netto 0,760 Kg
Dimensioni dell'imballo 135,00 x 180,00 x 70,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4011209328259
UPC Non disponibile
Codice doganale 85045000
LKZ_FDB/ CatalogID NSE
Gruppo prodotti 5805
Group Code R711
Paese d'origine Turchia
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.03.17
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-10-12
eClass 7.1 27-37-10-12
eClass 8 27-37-10-12
eClass 9 27-37-10-12
eClass 9.1 27-37-10-12
ETIM 5 EC001043
ETIM 6 EC001043
ETIM 7 EC001043
ETIM 8 EC001043
IDEA 4 4145
UNSPSC 15 39-12-10-10
|