24.10.21 23:49:10
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3VA2712-1.D01-....
Product
interruttore automatico scatolato in esecuzione fissa , Frame 1600; con RTC e 4AUX blocchetto di contatti di segnalazione intervento S24; Icu "M" Icu=55 kA con 415 V, a 3 poli ETU360, LSIG, In=1250 A selettore di codifica rotativo Ir=500 ... 1250 A, Isd=1 ... 10 x In, Ii=1,5...15xIn protezione del conduttore N, regolabile opzionale con CT est.; fino al 200 % protezione da guasto verso terra, disinseribile Ig=0,1 ... 1 x In, tg=0,1...0,8s attacchi posteriori verticali
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3VA2712-1.D01-....
Descrizione interruttore automatico scatolato in esecuzione fissa , Frame 1600; con RTC e 4AUX blocchetto di contatti di segnalazione intervento S24; Icu "M" Icu=55 kA con 415 V, a 3 poli ETU360, LSIG, In=1250 A selettore di codifica rotativo Ir=500 ... 1250 A, Isd=1 ... 10 x In, Ii=1,5...15xIn protezione del conduttore N, regolabile opzionale con CT est.; fino al 200 % protezione da guasto verso terra, disinseribile Ig=0,1 ... 1 x In, tg=0,1...0,8s attacchi posteriori verticali
Famiglia Prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA fino a 1600 A, IEC
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5DV / 1CB
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor LAO-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 5 Giorno / Giorni
Peso netto 14,540 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85363090
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Gruppo prodotti 5374
Group Code P360
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.01.18
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione