19.10.21 01:08:54
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
5SL3320-7
Product
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 3 poli, C, 20A
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 5SL3320-7
Descrizione Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 3 poli, C, 20A
Famiglia Prodotto Apparecchi di base
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5ED / 1AE
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor L-O-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 15 Giorno / Giorni
Peso netto 0,361 Kg
Dimensioni dell'imballo 58,00 x 94,00 x 84,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4001869390451
UPC Non disponibile
Codice doganale 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Gruppo prodotti 5508
Group Code P310
Paese d'origine Romania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.06
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 5 EC000042
ETIM 6 EC000042
ETIM 7 EC000042
ETIM 8 EC000042
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-16-03
|