19.10.21 14:12:11
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
5SL3350-7
Product
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 3 poli, C, 50A
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 5SL3350-7
Descrizione Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 3 poli, C, 50A
Famiglia Prodotto Apparecchi di base
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5ED / 1AE
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor L-O-----
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 15 Giorno / Giorni
Peso netto 0,484 Kg
Dimensioni dell'imballo 58,00 x 94,00 x 84,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4001869390499
UPC Non disponibile
Codice doganale 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Gruppo prodotti 5508
Group Code P310
Paese d'origine Romania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.06
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-14-19-01
eClass 7.1 27-14-19-01
eClass 8 27-14-19-01
eClass 9 27-14-19-01
eClass 9.1 27-14-19-01
ETIM 5 EC000042
ETIM 6 EC000042
ETIM 7 EC000042
ETIM 8 EC000042
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-16-03
|