19.10.21 08:45:35
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
5SU1356-6GV16
Product
Interruttore magnetotermico differenziale, Icn: 6 kA, 1P+N, tipo A, 30 mA, Car. B, In: 16 A, Un AC: 230 V, imballaggio multiplo
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 5SU1356-6GV16
Descrizione Interruttore magnetotermico differenziale, Icn: 6 kA, 1P+N, tipo A, 30 mA, Car. B, In: 16 A, Un AC: 230 V, imballaggio multiplo
Famiglia Prodotto Interruttori magnetotermici differenziali
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 1BC
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 40 Giorno / Giorni
Peso netto 0,277 Kg
Dimensioni dell'imballo 40,00 x 96,00 x 82,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Quantità minima di ordinazione 36
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4001869528861
UPC Non disponibile
Codice doganale 85362010
LKZ_FDB/ CatalogID LV10
Gruppo prodotti 5532
Group Code P310
Paese d'origine Romania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.06.06
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-14-22-07
eClass 7.1 27-14-22-07
eClass 8 27-14-22-07
eClass 9 27-14-22-07
eClass 9.1 27-14-22-07
ETIM 5 EC000905
ETIM 6 EC000905
ETIM 7 EC000905
ETIM 8 EC000905
UNSPSC 15 39-12-16-03
|