17.10.21 14:53:30
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6AV2127-1AB00-0LX0
Product
Immagini ulteriori
SIMATIC HMI KP8 PN LX, 8 tasti a corsa corta long, interfacce PN, design neutrale nero, 8 pin DI/DO configurabili, DC 24V collegabile in cascata, parametrizzabile da STEP 7 V5.5
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6AV2127-1AB00-0LX0
Descrizione SIMATIC HMI KP8 PN LX, 8 tasti a corsa corta long, interfacce PN, design neutrale nero, 8 pin DI/DO configurabili, DC 24V collegabile in cascata, parametrizzabile da STEP 7 V5.5
Famiglia Prodotto SIMATIC HMI KP8/KP8F/KP32F
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P1 / 239
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99H
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,475 Kg
Dimensioni dell'imballo 9,30 x 34,10 x 8,00
Package size unit of measure CM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948793558
UPC 195125251526
Codice doganale 85371098
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1A
Gruppo prodotti 3406
Group Code R141
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 22.12.20
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-23-05
eClass 7.1 27-24-23-05
eClass 8 27-24-23-05
eClass 9 27-33-02-04
eClass 9.1 27-33-02-04
ETIM 5 EC001415
ETIM 6 EC001415
ETIM 7 EC001415
ETIM 8 EC001415
IDEA 4 5266
UNSPSC 15 39-12-22-21
|