16.10.21 01:53:43
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6AV6371-1KG07-5AX3
Product
WinCC/ProAgent Upgrade da V7.2/7.3 a V7.5 SP2 per SIMATIC WinCC V7.5 SP2, Runtime Software, licenza singola, download License Key e SW osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo SIOS: 109783852 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura
Note
This product is a downloadable product. This product is a downloadable product.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6AV6371-1KG07-5AX3
Descrizione WinCC/ProAgent Upgrade da V7.2/7.3 a V7.5 SP2 per SIMATIC WinCC V7.5 SP2, Runtime Software, licenza singola, download License Key e SW osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo SIOS: 109783852 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura
Famiglia Prodotto SIMATIC WinCC/ProAgent
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
This product is a downloadable product. This product is a downloadable product.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P2 / 276
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,001 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047622682647
UPC Non disponibile
Codice doganale Non disponibile
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2Y
Gruppo prodotti 4224
Group Code R142
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Prodotto conforme alla normativa RoHS
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|