23.10.21 18:54:27
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6AV6372-2DF00-0FY0
Product
SIMATIC Energy Manager PRO per sistemi con max. 500 tag, Software Update Service; nell'ambito di questo contratto per un anno vengono fornite tutte le versioni software attuali, il contratto si prolunga automaticamente di 1 anno, se 3 mesi prima della scadenza non viene disdetto. Periodo di fornitura e di prestazioni: 1 anno dalla data di fatturazione. requisito per la stipula: versione attuale del software ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura
Note
This product is a downloadable product. This product is a downloadable product.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6AV6372-2DF00-0FY0
Descrizione SIMATIC Energy Manager PRO per sistemi con max. 500 tag, Software Update Service; nell'ambito di questo contratto per un anno vengono fornite tutte le versioni software attuali, il contratto si prolunga automaticamente di 1 anno, se 3 mesi prima della scadenza non viene disdetto. Periodo di fornitura e di prestazioni: 1 anno dalla data di fatturazione. requisito per la stipula: versione attuale del software ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura
Famiglia Prodotto SIMATIC Energy Manager
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
This product is a downloadable product. This product is a downloadable product.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PN / 279
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : 5D992
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,001 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047622482421
UPC 804766694684
Codice doganale Non disponibile
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.2Y
Gruppo prodotti 3015
Group Code R142
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Prodotto conforme alla normativa RoHS
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|