17.10.21 21:27:53
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6AV6671-3CS01-0AX0
Product
telaio di montaggio per 8” Key, MP 277 8" Key, IP65 e spessore della piastra frontale < 2 mm Ulteriori informazioni, quantità e contenuto: vedere i dati tecnici
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6AV6671-3CS01-0AX0
Descrizione telaio di montaggio per 8” Key, MP 277 8" Key, IP65 e spessore della piastra frontale < 2 mm Ulteriori informazioni, quantità e contenuto: vedere i dati tecnici
Famiglia Prodotto Elementi di fissaggio
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P1 / 2Z7
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,712 Kg
Dimensioni dell'imballo 25,30 x 38,20 x 2,50
Package size unit of measure CM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4025515076902
UPC Non disponibile
Codice doganale 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1Q
Gruppo prodotti 2260
Group Code R141
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 08.07.08
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|