26.10.21 07:15:55
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6AV6675-2BA00-0AX0
Product
Immagini ulteriori
pacchetto di service per per TP 177B Color con frontale in acciaio inox
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6AV6675-2BA00-0AX0
Descrizione pacchetto di service per per TP 177B Color con frontale in acciaio inox
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.12
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P1 / 239
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99H
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,149 Kg
Dimensioni dell'imballo 18,70 x 22,00 x 1,90
Package size unit of measure CM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4025515073888
UPC Non disponibile
Codice doganale 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.80
Gruppo prodotti 4E01
Group Code R141
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conformità RoHS in fase di chiarimento
Product class D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|