27.10.21 22:46:21
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6AV7676-3AA21-0AA0
Product
Immagini ulteriori
accessori SIMATIC ITP1000, kit batteria ricaricabile (SP206), agli ioni di litio ca. 5700 mAh, inclusi accessori di montaggio, 6 mesi garanzia
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6AV7676-3AA21-0AA0
Descrizione accessori SIMATIC ITP1000, kit batteria ricaricabile (SP206), agli ioni di litio ca. 5700 mAh, inclusi accessori di montaggio, 6 mesi garanzia
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P1 / 274
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99H
Tempo minimo di produzione 15 Giorno / Giorni
Peso netto 0,500 Kg
Dimensioni dell'imballo 13,40 x 32,00 x 4,70
Package size unit of measure CM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047622859650
UPC Non disponibile
Codice doganale 85076000
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1U
Gruppo prodotti 4B05
Group Code R133
Paese d'origine Cina
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 02.07.20
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 19-20-92-90
eClass 7.1 19-20-92-90
eClass 8 19-20-92-90
eClass 9 19-20-92-90
eClass 9.1 19-20-92-90
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
|