25.10.21 16:02:54
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6AV7882-0B..0-...0
Product
Immagini ulteriori
SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC); 9" Touch TFT; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45; 1x porta display grafica; 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x seriale (COM 1); Slot CFast; DC 24V Alimentazione di corrente
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
Numero Articolo (MFN) 6AV7882-0B..0-...0
Descrizione SIMATIC IPC277E (Nanopanel PC); 9" Touch TFT; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45; 1x porta display grafica; 1x USB 3.0; 2x USB 2.0; 1x seriale (COM 1); Slot CFast; DC 24V Alimentazione di corrente
Famiglia Prodotto SIMATIC IPC277E
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P1 / 274
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : 5A992
Tempo minimo di produzione 60 Giorno / Giorni
Peso netto 1,950 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 84714100
LKZ_FDB/ CatalogID ST80.1U
Gruppo prodotti 3368
Group Code R133
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 09.06.15
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 5 EC001414
ETIM 6 EC001414
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
IDEA 4 6607
UNSPSC 14 43-21-15-09
UNSPSC 15 43-21-15-06
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione