26.10.21 07:56:05
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6BG0000-0AA00-0BC0
Product
Immagini ulteriori
SIWA Optim è una soluzione software per il consolidamento dei dati e la visualizzazione. Esso utilizza algoritmi altamente evoluti per la creazione del programma di pompaggio ottimizzato. Il suo utilizzo riduce significativamente il consumo energetico ed i relativi costi fino al 15%. In loco SIWA Optim recurring payment
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6BG0000-0AA00-0BC0
Descrizione SIWA Optim è una soluzione software per il consolidamento dei dati e la visualizzazione. Esso utilizza algoritmi altamente evoluti per la creazione del programma di pompaggio ottimizzato. Il suo utilizzo riduce significativamente il consumo energetico ed i relativi costi fino al 15%. In loco SIWA Optim recurring payment
Famiglia Prodotto SIWA Optim
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 2ND
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 3 Giorno / Giorni
Peso netto 0,001 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale Non disponibile
LKZ_FDB/ CatalogID DE-L
Gruppo prodotti 4D77
Group Code R333
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Prodotto conforme alla normativa RoHS
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 9.1 19-17-04-16
|