16.10.21 01:09:48
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6DL2804-1DD32
Product
Immagini ulteriori
apparecchio Ex in acciaio inox, IP65. Con montaggio dei componenti dell'ET 200iSP (questi sono da ordinare separatamente). Gruppo di apparecchi II cat. 2 zona 21 e 22 (polvere). grandezza (LaxAxP): 650x450x230, per max. 15 unità I/O. ingressi cavi: 2x alimentazione di tensione M32, 4x cavi di bus M20 e 39x M16 (4,5 ... 9mm) per segnali in 3 file, esecuzione in plastica blu. Temperatura ambiente di esercizio min. -20 gradi Celsius I componenti SIMATIC da montare nella custodia devono essere ordinati con l'Org-ID A4051007 .
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6DL2804-1DD32
Descrizione apparecchio Ex in acciaio inox, IP65. Con montaggio dei componenti dell'ET 200iSP (questi sono da ordinare separatamente). Gruppo di apparecchi II cat. 2 zona 21 e 22 (polvere). grandezza (LaxAxP): 650x450x230, per max. 15 unità I/O. ingressi cavi: 2x alimentazione di tensione M32, 4x cavi di bus M20 e 39x M16 (4,5 ... 9mm) per segnali in 3 file, esecuzione in plastica blu. Temperatura ambiente di esercizio min. -20 gradi Celsius I componenti SIMATIC da montare nella custodia devono essere ordinati con l'Org-ID A4051007 .
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5AR / 2I3
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99H
Tempo minimo di produzione A richiesta
Peso netto 22,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85381000
LKZ_FDB/ CatalogID KT71.1
Gruppo prodotti 4116
Group Code R336
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 28.04.17
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-18-05-02
eClass 7.1 27-18-05-02
eClass 8 27-18-05-02
eClass 9 27-18-05-02
eClass 9.1 27-18-05-02
ETIM 5 EC002503
ETIM 6 EC002503
ETIM 7 EC002503
ETIM 8 EC002503
UNSPSC 15 39-12-13-14
|