16.10.21 19:20:51
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6ES7148-4FC00-0AB0
Product
Immagini ulteriori
SIMATIC DP, ET200 PRO modulo di elettronica fail-safe 4/8 F-DI/4 F-DO DC 24V/2A PROFIsafe, gr. costr. 90 mm, fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6ES7148-4FC00-0AB0
Descrizione SIMATIC DP, ET200 PRO modulo di elettronica fail-safe 4/8 F-DI/4 F-DO DC 24V/2A PROFIsafe, gr. costr. 90 mm, fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)
Famiglia Prodotto Moduli di ampliamento digitali fail-safe
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5AV / 241
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99H
Tempo minimo di produzione 35 Giorno / Giorni
Peso netto 0,318 Kg
Dimensioni dell'imballo 11,60 x 13,70 x 7,00
Package size unit of measure CM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4025515073055
UPC 662643188127
Codice doganale 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
Gruppo prodotti 4206
Group Code R152
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 31.12.08
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 5 EC001599
ETIM 6 EC001599
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 14 32-15-17-05
UNSPSC 15 32-15-17-05
|