28.10.21 01:09:30
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6FX2001-2EB50
Product
Immagini ulteriori
trasduttore incrementale 6FX2001-2EB50 con RS 422 (TTL) 1500 I/U flangia sincrona; albero 6 mm tensione di impiego 5 V presa flangiata radiale
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6FX2001-2EB50
Descrizione trasduttore incrementale 6FX2001-2EB50 con RS 422 (TTL) 1500 I/U flangia sincrona; albero 6 mm tensione di impiego 5 V presa flangiata radiale
Famiglia Prodotto Trasduttori incrementali con RS422 (TTL)
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5B5 / 767
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 45 Giorno / Giorni
Peso netto 0,400 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC 662643045918
Codice doganale 90314990
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ
Gruppo prodotti 9310
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.01.11
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-20-16-01
eClass 7.1 27-20-16-01
eClass 8 27-20-16-01
eClass 9 27-20-16-01
eClass 9.1 27-20-16-01
ETIM 5 EC001191
ETIM 6 EC001191
ETIM 7 EC001191
ETIM 8 EC001191
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-27
|
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...