21.10.21 18:39:19
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6GK1700-0AA13-0AA0
Product
Immagini ulteriori
Software DVD PC/Windows V13; Trial License di 14 giorni per 1 installazione, Runtime Software, Software su DVD, classe A; con manuale elettr. su DVD; a 2 lingue (de, en); per 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Prof. /Ultimate, 64 bit: Windows 8.1 Prof.; Windows 10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6GK1700-0AA13-0AA0
Descrizione Software DVD PC/Windows V13; Trial License di 14 giorni per 1 installazione, Runtime Software, Software su DVD, classe A; con manuale elettr. su DVD; a 2 lingue (de, en); per 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Prof. /Ultimate, 64 bit: Windows 8.1 Prof.; Windows 10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5P3 / 5S1
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 5 Giorno / Giorni
Peso netto 0,291 Kg
Dimensioni dell'imballo 187,00 x 235,00 x 21,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047622269220
UPC 804766029288
Codice doganale 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Gruppo prodotti 2419
Group Code R322
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Prodotto conforme alla normativa RoHS
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 5 EC002537
ETIM 6 EC002537
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|