21.10.21 04:27:42
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6NH3112-4BB00-0AP0
Product
pacchetto promozionale RTU autarchica; comprende SIMATIC RTU3041C, antenna per radiomobile ANT896-4MA e antenna GPS ANT895-6ML incl. cavo di collegamento (2 m); incl. Extension Board HART/RS485; osservare le omologazioni nazionali! Ordinabile una sola volta per cliente!
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6NH3112-4BB00-0AP0
Descrizione pacchetto promozionale RTU autarchica; comprende SIMATIC RTU3041C, antenna per radiomobile ANT896-4MA e antenna GPS ANT895-6ML incl. cavo di collegamento (2 m); incl. Extension Board HART/RS485; osservare le omologazioni nazionali! Ordinabile una sola volta per cliente!
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PN / 5TP
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : 5A991X
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,470 Kg
Dimensioni dell'imballo 1,00 x 1,00 x 1,00
Package size unit of measure CM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4019169857451
UPC 195125043008
Codice doganale 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Gruppo prodotti X03Q
Group Code R322
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Prodotto conforme alla normativa RoHS
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 5 EC001423
ETIM 6 EC001423
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
|