26.10.21 15:33:25
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6RA8087-2FV62-0AP0
Product
Immagini ulteriori
US BASE DRIVE Package 4 Quad input 3PH AC 480V/240V 50/60Hz output: DC 500V/240V AC contactor + snubber 3AC semiconductor fuses/holders 1 DC semiconductor fuse/holders 2 semiconductor field fuses including fuse holders control power transformer, NO system-NO SIEMENS liability
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6RA8087-2FV62-0AP0
Descrizione US BASE DRIVE Package 4 Quad input 3PH AC 480V/240V 50/60Hz output: DC 500V/240V AC contactor + snubber 3AC semiconductor fuses/holders 1 DC semiconductor fuse/holders 2 semiconductor field fuses including fuse holders control power transformer, NO system-NO SIEMENS liability
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 3D3
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 10 Giorno / Giorni
Peso netto 140,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC 804766283772
Codice doganale 8504404000
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Gruppo prodotti 4286
Group Code P122
Paese d'origine USA
Conforme alla direttiva RoHS. Conformità RoHS in fase di chiarimento
Product class D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-33-01
eClass 7.1 27-02-33-01
eClass 8 27-02-33-01
eClass 9 27-02-33-01
eClass 9.1 27-02-33-01
|