26.10.21 07:47:58
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6RA8088-6LS22-0AA0
Product
Immagini ulteriori
SINAMICS DCM Convertitore DC per azionamenti a due quadranti Circuito B6C Ingresso 3AC 830V, 789A raddrizzatore di eccitazione controllabile D1000/950 MRE-GEEF6S22 Uscita DC 1000V, 950A
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6RA8088-6LS22-0AA0
Descrizione SINAMICS DCM Convertitore DC per azionamenti a due quadranti Circuito B6C Ingresso 3AC 830V, 789A raddrizzatore di eccitazione controllabile D1000/950 MRE-GEEF6S22 Uscita DC 1000V, 950A
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5G8 / 3D3
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 30 Giorno / Giorni
Peso netto 78,000 Kg
Dimensioni dell'imballo 520,00 x 950,00 x 600,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC 662643932003
Codice doganale 8504409999
LKZ_FDB/ CatalogID D23.1LD
Gruppo prodotti 4106
Group Code P122
Paese d'origine Cina
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 16.04.18
Product class D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-33-01
eClass 7.1 27-02-33-01
eClass 8 27-02-33-01
eClass 9 27-02-33-01
eClass 9.1 27-02-33-01
UNSPSC 14 39-12-20-01
UNSPSC 15 39-12-20-02
|
Aggiungi opzioni al prodotto