27.10.21 06:10:41
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6SL3210-5FB12-0UF0
Product
Immagini ulteriori
SINAMICS V90, con PROFINET tensione di ingresso: 200-240 V a 3 poli - 15 %/+ 10 % 12,0 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 11,6 A 0-330 Hz motore: 2 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva D, 95x170x195 (LxAxP)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6SL3210-5FB12-0UF0
Descrizione SINAMICS V90, con PROFINET tensione di ingresso: 200-240 V a 3 poli - 15 %/+ 10 % 12,0 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 11,6 A 0-330 Hz motore: 2 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva D, 95x170x195 (LxAxP)
Famiglia Prodotto Servoconvertitore SINAMICS V90
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5FI / DMS
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 25 Giorno / Giorni
Peso netto 2,400 Kg
Dimensioni dell'imballo 122,00 x 229,00 x 270,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948671795
UPC 804766416927
Codice doganale 85044084
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
Gruppo prodotti 4R31
Group Code R220
Paese d'origine Cina
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.04.13
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Aggiungi opzioni al prodotto