27.10.21 02:58:54
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6SL3210-5FE11-5UA0
Product
SINAMICS V90 tensione di ingresso: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 6,6 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 5,3 A 0-330 Hz motore: 1,5/1,75 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva B: 100x180x220 (LxAxP)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6SL3210-5FE11-5UA0
Descrizione SINAMICS V90 tensione di ingresso: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 6,6 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 5,3 A 0-330 Hz motore: 1,5/1,75 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva B: 100x180x220 (LxAxP)
Famiglia Prodotto Servoconvertitore SINAMICS V90
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5FI / DMS
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99H
Tempo minimo di produzione 25 Giorno / Giorni
Peso netto 2,665 Kg
Dimensioni dell'imballo 148,00 x 290,00 x 226,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948674383
UPC 804766002205
Codice doganale 85044084
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
Gruppo prodotti 3506
Group Code R220
Paese d'origine Cina
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 05.07.10
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...