28.10.21 07:25:46
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6SL3211-1PB13-8AL0
Product
Immagini ulteriori
SINAMICS Power Module PM240-2 con filtro Classe A con chopper freno integrato 1/3AC200-240V+10/-10% 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 0,55kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -10 ... +50 °C, potenza sovraccarico ridotto: 0,75kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C 238x 126x 171 (AxLaxP), FSA grado di protezione IP20-PT senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware V4.6
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6SL3211-1PB13-8AL0
Descrizione SINAMICS Power Module PM240-2 con filtro Classe A con chopper freno integrato 1/3AC200-240V+10/-10% 47-63Hz potenza sovraccarico elevato: 0,55kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente -10 ... +50 °C, potenza sovraccarico ridotto: 0,75kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente -10 ... +40 °C 238x 126x 171 (AxLaxP), FSA grado di protezione IP20-PT senza Control Unit e pannello di comando rilasciato da CU, versione firmware V4.6
Famiglia Prodotto Power Modules
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.21
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5G4 / 338
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : 9I999IR / ECCN : 3A999A
Tempo minimo di produzione 55 Giorno / Giorni
Peso netto 1,900 Kg
Dimensioni dell'imballo 175,00 x 200,00 x 295,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948666425
UPC 887621831059
Codice doganale 85044084
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
Gruppo prodotti 9772
Group Code R220
Paese d'origine Gran Bretagna
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.07.06
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...