21.10.21 19:30:57
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
6SL3220-1YE56-0CB0
Product
SINAMICS G120X potenza nominale: 315 kW con 135 % 3 s oppure 110 % 60 s, 100 % 240 s; filtro antiradiodisturbi per categoria C3 3AC 380 ... 480 V +10/-20 % 47 ... 63 Hz temperatura ambiente 0 ... +45 °C grandezza costruttiva: FSH grado di protezione IP20 / UL open Type senza Operator Panel senza ampliamento IO bus di campo integrato: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS,
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 6SL3220-1YE56-0CB0
Descrizione SINAMICS G120X potenza nominale: 315 kW con 135 % 3 s oppure 110 % 60 s, 100 % 240 s; filtro antiradiodisturbi per categoria C3 3AC 380 ... 480 V +10/-20 % 47 ... 63 Hz temperatura ambiente 0 ... +45 °C grandezza costruttiva: FSH grado di protezione IP20 / UL open Type senza Operator Panel senza ampliamento IO bus di campo integrato: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS,
Famiglia Prodotto Convertitori per infrastrutture per HVAC/trattamento delle acque/acque reflue SINAMICS G120X
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5AY / 357
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99H
Tempo minimo di produzione 25 Giorno / Giorni
Peso netto 151,000 Kg
Dimensioni dell'imballo 1870,00 x 800,00 x 600,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4042948689127
UPC 804766938870
Codice doganale 85044088
LKZ_FDB/ CatalogID D31.5
Gruppo prodotti 4R53
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 10.05.21
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
|
Loading Spice Documents...