22.10.21 14:23:54
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
7SK8163-5EB90-3HE0 L0A
Product
Immagini ulteriori
protezione motore per trasformatore di corrente a bassa potenza, custodia 1/6 19", 4 x I, 3 x U, 3 BI, 5 BO (2 contatti CO), 1 contatti attivo, 5 sensori di temperatura, ingresso trasformatore di corrente a bassa potenza, tensione ausiliaria nominale: DC 60 ... 250 V,AC 115 V, AC 230 V custodia da incasso, morsetti a vite regione Mondo, IEC / ANSI, lingua inglese (modificabile), pellicola frontale standard, interfaccia di sistema porta B (lato inferiore apparecchio, posteriore) slave PROFIBUS DP, RS485 elettr. senza interfaccia di sistema porta A,(*)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 7SK8163-5EB90-3HE0 L0A
Descrizione protezione motore per trasformatore di corrente a bassa potenza, custodia 1/6 19", 4 x I, 3 x U, 3 BI, 5 BO (2 contatti CO), 1 contatti attivo, 5 sensori di temperatura, ingresso trasformatore di corrente a bassa potenza, tensione ausiliaria nominale: DC 60 ... 250 V,AC 115 V, AC 230 V custodia da incasso, morsetti a vite regione Mondo, IEC / ANSI, lingua inglese (modificabile), pellicola frontale standard, interfaccia di sistema porta B (lato inferiore apparecchio, posteriore) slave PROFIBUS DP, RS485 elettr. senza interfaccia di sistema porta A,(*)
Famiglia Prodotto SIPROTEC 7SK81 - 4xI 0/3xV, Motori di taglia piccola e media, TA e TV non convenzionali
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 51Y / B10
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 20 Giorno / Giorni
Peso netto 5,600 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4025515638827
UPC Non disponibile
Codice doganale 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Gruppo prodotti 1331
Group Code U321
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 16.11.11
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
UNSPSC 15 32-15-17-05
|