22.10.21 14:55:58
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
8MF1850-2UT25-0BE2
Product
SIVACON, anta della porta, a sinistra, finestra di ispezione, IP55, A: 1800 mm, L: 500 mm, RAL 7035, Classe di protezione 1
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 8MF1850-2UT25-0BE2
Descrizione SIVACON, anta della porta, a sinistra, finestra di ispezione, IP55, A: 1800 mm, L: 500 mm, RAL 7035, Classe di protezione 1
Famiglia Prodotto Componenti e accessori
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5EC / 1BS
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 10 Giorno / Giorni
Peso netto 14,000 Kg
Dimensioni dell'imballo 555,00 x 1700,00 x 50,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4001869489414
UPC Non disponibile
Codice doganale 85381000
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Gruppo prodotti 3799
Group Code P310
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.09.13
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-18-22-04
eClass 7.1 27-18-22-04
eClass 8 27-18-22-04
eClass 9 27-18-22-04
eClass 9.1 27-18-22-04
ETIM 5 EC000747
ETIM 6 EC000747
ETIM 7 EC000747
ETIM 8 EC000747
|
Aggiungi opzioni al prodotto