19.10.21 10:58:02
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
A5E38669157
Product
Immagini ulteriori
Sparepart SITRANS FXS300 Pressure sensor replacement kit 1 bar, including pressure sensor 1 bar with calibration certificate,DUBOX plug and 2x O-ring DIN 3771-20x1-FPM
Note
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) A5E38669157
Descrizione Sparepart SITRANS FXS300 Pressure sensor replacement kit 1 bar, including pressure sensor 1 bar with calibration certificate,DUBOX plug and 2x O-ring DIN 3771-20x1-FPM
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5J3 / 8C3
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : 9I999IR / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 8 Giorno / Giorni
Peso netto 0,100 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 90269000
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-3
Gruppo prodotti 4849
Group Code R3P3
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 03.03.20
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-20-04-04
eClass 7.1 27-20-04-04
eClass 8 27-20-04-04
eClass 9 27-20-04-04
eClass 9.1 27-20-04-04
|