28.10.21 06:01:02
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
FDL241-9 | A5Q00002298
Product
FDL241-9 - Unità rivelatore lineare ASAtechnology™ composto da un emettitore e da un ricevitore.Alimentazione tramite C-Net.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) FDL241-9 | A5Q00002298
Descrizione FDL241-9 - Unità rivelatore lineare ASAtechnology™ composto da un emettitore e da un ricevitore.Alimentazione tramite C-Net.
Famiglia Prodotto FDL241-9 - FDL241-9 Unità rivelatore lineare ASA
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5L( / 5L(
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,474 Kg
Dimensioni dell'imballo 14,40 x 14,80 x 9,30
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047625014872
UPC Non disponibile
Codice doganale 85311030000
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti P3ED
Group Code H3EN
Paese d'origine Svizzera
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 08.09.15
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with greater than or equal to 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
  Non disponibile
|