28.10.21 19:48:45
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
FDLB291 | A5Q00003941
Product
FDLB291 - Base per rivelatore lineare costituita da una custodia in plastica robusta rinforzata con fibra in vetro che consente l’installazione del rivelatore.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) FDLB291 | A5Q00003941
Descrizione FDLB291 - Base per rivelatore lineare costituita da una custodia in plastica robusta rinforzata con fibra in vetro che consente l’installazione del rivelatore.
Famiglia Prodotto FDLB291 - FDLB291 Base per rivelatore lineare
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5L( / 5L(
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,340 Kg
Dimensioni dell'imballo 14,40 x 14,60 x 6,20
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047625014933
UPC Non disponibile
Codice doganale 85319000000
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti P3EB
Group Code H3EN
Paese d'origine Svizzera
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 12.08.09
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
  Non disponibile
|