25.10.21 19:06:31
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
FDM225-RG | A5Q00013434
Product
FDM225-RG - Pulsante manuale FDM225-RG ad azione diretta,colore rosso, resettabile tramite la sostituzione del vetrino.Per il montaggioa vista,la base per custodia FDMH295-x deve essere ordinata separatamente.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) FDM225-RG | A5Q00013434
Descrizione FDM225-RG - Pulsante manuale FDM225-RG ad azione diretta,colore rosso, resettabile tramite la sostituzione del vetrino.Per il montaggioa vista,la base per custodia FDMH295-x deve essere ordinata separatamente.
Famiglia Prodotto FDM225-RG - FDM225-RG Pulsante manuale con vetrino
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5L( / 5L(
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,153 Kg
Dimensioni dell'imballo 9,80 x 9,90 x 6,80
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 853110
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti P3EM
Group Code H3EN
Paese d'origine Gran Bretagna
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 20.11.06
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
  Non disponibile
|