19.10.21 00:23:50
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
AGA63.5A27 | BPZ:AGA63.5A27
Product
AGA63.5A27 - Riscaldatore, per SKP15/25/55/75/SKL25
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) AGA63.5A27 | BPZ:AGA63.5A27
Descrizione AGA63.5A27 - Riscaldatore, per SKP15/25/55/75/SKL25
Famiglia Prodotto AGA63.5A27 - Riscaldatore, per SKP15/25/55/75/SKL25
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5L& / 5L&
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 20 Giorno / Giorni
Peso netto 0,700 Kg
Package size unit of measure CT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85030099
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti QBA7
Group Code H5GA
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 16.02.18
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso NO
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
  Non disponibile
|