25.10.21 06:13:57
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
GQD321.1A | BPZ:GQD321.1A
Product
GQD321.1A - Servocomando serranda rotativo 3 punti 230 Vac, 2Nm, con ritorno a molla
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) GQD321.1A | BPZ:GQD321.1A
Descrizione GQD321.1A - Servocomando serranda rotativo 3 punti 230 Vac, 2Nm, con ritorno a molla
Famiglia Prodotto GQD..1A - Servocomando per serranda rotativo 2 Nm, con ritorno a molla
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5KF / 5KF
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,649 Kg
Dimensioni dell'imballo 9,80 x 18,30 x 8,50
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 7612914099723
UPC Non disponibile
Codice doganale 850110
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti QBD3
Group Code H5CD
Paese d'origine Corea del Sud
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 24.10.10
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
  Non disponibile
|