21.10.21 22:18:10
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
GSD141.9A | BPZ:GSD141.9A
Product
GSD141.9A - Servocomando rotativo per valvola a sfera ON-OFF, alimentazione 24 V AC/DC, forza 2 Nm, tempo di corsa 30 sec. senza ritorno a molla
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) GSD141.9A | BPZ:GSD141.9A
Descrizione GSD141.9A - Servocomando rotativo per valvola a sfera ON-OFF, alimentazione 24 V AC/DC, forza 2 Nm, tempo di corsa 30 sec. senza ritorno a molla
Famiglia Prodotto GSD..9A - Electromotoric rotary actuators without spring return for ball valves, 2 Nm, 30s
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5KF / 5KF
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,715 Kg
Dimensioni dell'imballo 12,10 x 17,90 x 9,80
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 7612914093905
UPC Non disponibile
Codice doganale 85011099900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti QBC0
Group Code H5CC
Paese d'origine Corea del Sud
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 24.10.10
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
  Non disponibile
|