27.10.21 09:08:43
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
MVF461H25-8 | BPZ:MVF461H25-8
Product
MVF461H25-8 - Valvola magnetica a 2 vie DN 25 flangiata per il controllo modulante dell'alta temperatura (acqua surriscaldata e vapore) con comando manuale feedback e molla di ritorno, PN16, Kvs 8,0 m³/h, 24 V AC/DC, segnale 0-10 VDC, 2-10 VDC, 4-20 mA
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) MVF461H25-8 | BPZ:MVF461H25-8
Descrizione MVF461H25-8 - Valvola magnetica a 2 vie DN 25 flangiata per il controllo modulante dell'alta temperatura (acqua surriscaldata e vapore) con comando manuale feedback e molla di ritorno, PN16, Kvs 8,0 m³/h, 24 V AC/DC, segnale 0-10 VDC, 2-10 VDC, 4-20 mA
Famiglia Prodotto MVF461H.. - Valvola magnetica PN16, flangiata
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5K4 / 5K4
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 9,230 Kg
Dimensioni dell'imballo 24,00 x 45,00 x 19,00
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 7612914010483
UPC Non disponibile
Codice doganale 84818059900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti QBC2
Group Code H5CC
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 24.04.15
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead titanium zirconium oxide

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
  Non disponibile
|