17.10.21 06:42:09
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
SKC82.60U | BPZ:SKC82.60U
Product
SKC82.60U - Servocomando elettroidraulico modulante, omologato UL, con manopola per il comando manuale. Senza ritorno a molla. Sono utilizzabili per valvole con corsa di 40 mm. Alimentazione: 24V AC. Segnale di posizionamento: 3 punti. Tempo di corsa: 120 s. Grado di protezione: IP54. Forza nominale: 2800 N.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) SKC82.60U | BPZ:SKC82.60U
Descrizione SKC82.60U - Servocomando elettroidraulico modulante, omologato UL, con manopola per il comando manuale. Senza ritorno a molla. Sono utilizzabili per valvole con corsa di 40 mm. Alimentazione: 24V AC. Segnale di posizionamento: 3 punti. Tempo di corsa: 120 s. Grado di protezione: IP54. Forza nominale: 2800 N.
Famiglia Prodotto SKC32../SKC82.. - Servocomando elettroidraulico, corsa 40 mm
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5KO / 5KO
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 15 Giorno / Giorni
Peso netto 10,460 Kg
Dimensioni dell'imballo 25,00 x 42,50 x 20,00
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4034106331559
UPC Non disponibile
Codice doganale 84122180900
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti QBC1
Group Code H5CC
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 28.02.19
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
  Non disponibile
|