26.10.21 11:13:05
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
SSB61 | BPZ:SSB61
Product
SSB61 - Servocomando elettrico modulante 0..10 V DC 24 V AC
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) SSB61 | BPZ:SSB61
Descrizione SSB61 - Servocomando elettrico modulante 0..10 V DC 24 V AC
Famiglia Prodotto SSB.. - Servocomandi elettrici, corsa 5,5 mm
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5KQ / 5KQ
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99
Tempo minimo di produzione 1 Giorno / Giorni
Peso netto 0,315 Kg
Dimensioni dell'imballo 11,80 x 14,40 x 6,80
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 7612914012111
UPC Non disponibile
Codice doganale 850110
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti QBC4
Group Code H5CC
Paese d'origine Cina
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 15.11.18
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificazioni
  Non disponibile
|