27.10.21 09:14:18
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
FDU:58387063207005
Product
Immagini ulteriori
1LA7063-4AB12-Z*IMB14FT75*0.18K
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) FDU:58387063207005
Descrizione 1LA7063-4AB12-Z*IMB14FT75*0.18K
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply
PLM Effective Date Prodotto obsoleto a partire dal: 01.01.20
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 81P
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 40 Giorno / Giorni
Peso netto 4,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC 804766486159
Codice doganale 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID MD50.1-NL
Gruppo prodotti 3565
Group Code R220
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 21.07.19
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-30-91
eClass 9.1 27-02-30-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
UNSPSC 15 20-10-16-17
|